chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-UNT-AY1X/S1139 15M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetfeldsensor für Pneumatikzylinder
BIM-UNT-AY1X/S1139 15M
ID de la commande 100054913
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Bleu
Dimensions (L x l x H)
28 mm x 5 mm x 6 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Format de vérin
format vérin cylindrique, vérin avec rainure en T, Vérin avec tirant, Vérin à queue d'aronde, rainuré
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G
Longueur de câble (m)
15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-UNT-AY1X/S1139 15M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
Vérin à queue d'aronde, rainuré, vérin avec rainure en T, format vérin cylindrique, Vérin avec tirant
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
99,33 €
Total de l'article
99,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support