chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BIM-AKT-Y1X-H1141/S235 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de champs magnétiques détecteur de proximité magnéto-inductif
BIM-AKT-Y1X-H1141/S235
ID de la commande 10559
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
28 mm x 30 mm x 24 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Format de vérin
Vérin profilé
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
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
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-AKT-Y1X-H1141/S235
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Format de vérin
Vérin profilé
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
61,93 €
Total de l'article
61,93 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support