chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-IKE-Y1X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de champs magnétiques pour vérins cylindriques
BIM-IKE-Y1X
ID de la commande 1056400
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Bleu
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 14,6 mm x 17 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
GD-Zn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-IKE-Y1X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
57,64 €
Total de l'article
57,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support