chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-INT-Y1X 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de champs magnétiques pour vérins cylindriques
BIM-INT-Y1X 7M
ID de la commande 1056806
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Bleu
Dimensions (L x l x H)
32 mm x 5 mm x 6 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-INT-Y1X 7M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
105,38 €
Total de l'article
105,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support