chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-PST-Y1X-0.15-RS4.21/S90 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de champs magnétiques pour vérins cylindriques
BIM-PST-Y1X-0.15-RS4.21/S90
ID de la commande 1057022
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Bleu
Dimensions (L x l x H)
23 mm x 14 mm x 16 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Format de vérin
format vérin cylindrique
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
0.15
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-PST-Y1X-0.15-RS4.21/S90
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Format de vérin
format vérin cylindrique
Fonction de sortie
NAMUR
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
81,62 €
Total de l'article
81,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support