chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BIM-NST-Y1X 4M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de champs magnétiques pour vérins cylindriques
BIM-NST-Y1X 4M
ID de la commande 1058402
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Couleur de câble
Bleu
Dimensions (L x l x H)
28 mm x 17 mm x 14 mm
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Rectangulaire
Format de vérin
vérin avec rainure en T, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainuré
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
4
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
vérin avec rainure en T, Vérin à queue d'aronde, rainuré, Vérin profilé
Fonction de sortie
NAMUR
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-NST-Y1X 4M
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
67,32 €
Total de l'article
67,32 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support