chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-EG08-Y1X/S97 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de champs magnétiques détecteur de proximité avec plage de température étendue
BIM-EG08-Y1X/S97
ID de la commande 1074014
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
magnéto-inductif
Couleur de câble
Bleu
Fonction de sortie
NAMUR
Format
Tube fileté
Format
⌀ 8 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 2 D, ATEX II 2 G, ATEX II 1 D, ATEX II 1 G, ATEX II 3 D, ATEX II 3 G, PL c, SIL 2
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
78
Qualité de boîtier
1,4427 SO
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
NAMUR
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-EG08-Y1X/S97
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
81,29 €
Total de l'article
81,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support