chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3
ID de la commande 1347190
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
34 mm x 17 mm x 34 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Format
Rectangulaire
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
GD-Zn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
Type de connecteur
1/2″
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
154,66 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-IKM-AZ3X2-B3131 W/KLI3
Total de l'article
154,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support