chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-IKM-AZ3X2 W/KLI3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
BIM-IKM-AZ3X2 W/KLI3
ID de la commande 1347290
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
34 mm x 17 mm x 34 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Format
Rectangulaire
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
GD-Zn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
CA
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-IKM-AZ3X2 W/KLI3
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
142,67 €
Total de l'article
142,67 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support