chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-EM12E-AP4X | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-EM12E-AP4X
ID de la commande 1579918
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
magnéto-inductif
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Portée nominale (mm)
90
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
PBT-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-EM12E-AP4X
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
116,27 €
Total de l'article
116,27 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support