chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
NIMFE-EMT12/6.2L101-UP6X-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur d'écrous soudés Capteur de champs magnétiques
NIMFE-EMT12/6.2L101-UP6X-H1141
ID de la commande 1600613
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Capteur d'écrous soudés, téflonisé
Fonction de l'élément de commutation
programmable par raccordement
Fonction de sortie
PNP
Format
Tube fileté
Format
⌀ 12 mm
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
1.4301 (AISI 304)
Qualité face active
1.4301 (AISI 304)
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
téflonisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
NIMFE-EMT12/6.2L101-UP6X-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
321,31 €
Total de l'article
321,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support