chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-PST-AD6X W/KLP80 7M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-PST-AD6X W/KLP80 7M
ID de la commande 4624602
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
23 mm x 14 mm x 16 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
2 fils
Format
Rectangulaire
Format de vérin
format vérin cylindrique
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
7
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-PST-AD6X W/KLP80 7M
Caractéristiques principales
Format de vérin
format vérin cylindrique
Fonction de sortie
2 fils
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
92,29 €
Total de l'article
92,29 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support