chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-PSM-AN6X-V1131 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-PSM-AN6X-V1131
ID de la commande 4625700
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
22 mm x 14 mm x 18,5 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
1
Matériau de boîtier
métal / plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
Al/PA12-GF30
Qualité face active
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M8 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
NPN
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-PSM-AN6X-V1131
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
68,09 €
Total de l'article
68,09 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support