chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3
ID de la commande 4627290
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Dimensions (L x l x H)
34 mm x 17 mm x 34 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
GD-Zn
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Format de vérin
Vérin avec tirant, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainure externe
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
137,72 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-IKM-AP6X2-H1141/S34 W/KLI3
Total de l'article
137,72 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support