chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
BIM-NST-AP6X-H1141/3D | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de champs magnétiques pour vérins cylindriques
BIM-NST-AP6X-H1141/3D
ID de la commande 4685404
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
28 mm x 17 mm x 14 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Format de vérin
vérin avec rainure en T, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainuré
Fréquence de commutation (kHz)
1
Homologations
ATEX II 3 D
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Format de vérin
vérin avec rainure en T, Vérin à queue d'aronde, rainuré, Vérin profilé
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
90,53 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-NST-AP6X-H1141/3D
Total de l'article
90,53 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support