chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-NST-AN6X-H1141/S34 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
BIM-NST-AN6X-H1141/S34
ID de la commande 4685501
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Dimensions (L x l x H)
28 mm x 17 mm x 14 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Format de vérin
vérin avec rainure en T, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainuré
Fréquence de commutation (kHz)
0.015
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-NST-AN6X-H1141/S34
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Format de vérin
vérin avec rainure en T, Vérin à queue d'aronde, rainuré, Vérin profilé
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
101,31 €
Total de l'article
101,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support