chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-NST-RP6X/S235 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor Magnetic-inductive Proximity Switch
BIM-NST-RP6X/S235
ID de la commande 4685512
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
28 mm x 17 mm x 14 mm
Fonction de l'élément de commutation
Contact N.C.
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Format de vérin
vérin avec rainure en T, Vérin profilé, Vérin à queue d'aronde, rainuré
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
2
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PA12-GF30
Qualité face active
PA12-GF30
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-NST-RP6X/S235
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
vérin avec rainure en T, Vérin à queue d'aronde, rainuré, Vérin profilé
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
77,33 €
Total de l'article
77,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support