chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-UNT-AP6X/S1139 12M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNT-AP6X/S1139 12M
ID de la commande 4685790
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
28 mm x 5 mm x 6 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Format de vérin
format vérin cylindrique, vérin avec rainure en T, Vérin avec tirant, Vérin à queue d'aronde, rainuré
Fréquence de commutation (kHz)
1
Longueur de câble (m)
12
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-UNT-AP6X/S1139 12M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Format de vérin
Vérin à queue d'aronde, rainuré, vérin avec rainure en T, format vérin cylindrique, Vérin avec tirant
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
84,70 €
Total de l'article
84,70 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support