chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4 W/M | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Magnetic Field Sensor For Pneumatic Cylinders
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4 W/M
ID de la commande 4685850
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
gris
Dimensions (L x l x H)
18 mm x 2,9 mm x 4,6 mm
Fonction de l'élément de commutation
Normalement ouvert (NO)
Fonction de sortie
NPN
Format
Rectangulaire
Format de vérin
vérin avec rainure en C
Fréquence de commutation (kHz)
0.02
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PP
Qualité face active
PP
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-UNR-AN6X-0.3-RS4 W/M
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Format de vérin
vérin avec rainure en C
Fonction de sortie
NPN
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
79,20 €
Total de l'article
79,20 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support