chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
BIM-S47SL-AP6X/S34 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Magnetic Field Sensor for pneumatic cylinders (magnetic-field immune)
BIM-S47SL-AP6X/S34
ID de la commande 46862
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Caractéristiques particulières
Résistance aux champs magnétiques
Dimensions (L x l x H)
65 mm x 23 mm x 50 mm
Fonction de l'élément de commutation
normalement ouverte NO
Fonction de sortie
PNP
Format
Rectangulaire
Fréquence de commutation (kHz)
0.015
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
GD-AlSi 12
Qualité face active
PBT12-GF30-V0
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
Rd24
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de champs magnétiques
BIM-S47SL-AP6X/S34
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Fonction de sortie
PNP
En stock
Groupe de prix
E1
Prix de liste
190,74 €
Total de l'article
190,74 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support