chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de température et d'humidité de l'air pour la maintenance conditionnelle avec IO-Link
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD
ID de la commande 100051148
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction
Capteur de température/d'humidité d'air
Fonction de l'élément de commutation
Programmable
Fonction de sortie
IO-Link, Mode SIO
Format
cylindrique/filetage
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Possibilité de réglage
IO-Link
Principe de mesure
capacitif
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
CuZn
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
chromé
Température ambiante max. (°C)
100
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
sans contact
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de Condition-Monitoring
CMTH-M12-IOL6X2-H1141/3GD
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
179,63 €
Total de l'article
179,63 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support