chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CMVT-QR20-IOLX3-H1141/3GD | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de vibrations et de température pour la maintenance conditionnelle avec IO-Link
CMVT-QR20-IOLX3-H1141/3GD
ID de la commande 100051195
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
71,6 mm x 62,6 mm x 20 mm
Fonction
Détecteur de vibrations
Format
Rectangulaire
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
Protocole de communication
IO-Link
Qualité de boîtier
ULTEM
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de Condition-Monitoring
CMVT-QR20-IOLX3-H1141/3GD
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP68, IP69K
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
251,90 €
Total de l'article
251,90 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support