chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur de vibrations Pour la surveillance de l'état avec une plage de 4 à 20 mA (0 à 25 mm/s RMS).
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141
ID de la commande 100054083
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
72,5 mm x 23,8 mm
Fonction
Détecteur de vibrations
Format
cylindrique/filetage
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP66, IP67
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
acier inoxydable
Mode de protection
IP66, IP67
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de Condition-Monitoring
CMVT-M8TA1X-LI225-H1141
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
261,02 €
Total de l'article
261,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support