chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature and Humidity Sensor With Serial Interface
M12FTH4Q
ID de la commande 3025895
En stock
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de Condition-Monitoring
M12FTH4Q
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
103 mm
Fonction
Capteur de température/d'humidité d'air
Format
Tube
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Protocole de communication
Série 1 fil
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Gris
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Protocole de communication
Série 1 fil
Raccordement électrique
Connecteur
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP67
Groupe de prix
F3
Prix de liste
383,40 €
Total de l'article
383,40 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support