chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
QM30VT1 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de vibrations et de température Avec interface en série
QM30VT1
ID de la commande 3806275
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
30 mm x 13,25 mm x 30 mm
Fonction
Détecteur de vibrations
Format
Rectangulaire
Longueur de câble (m)
2.09
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP67
Protocole de communication
Série 1 fil
Qualité de boîtier
AL
Raccordement d'antenne
pas de participant radio
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Surface de boîtier
laqué en noir
Température ambiante max. (°C)
105
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de Condition-Monitoring
QM30VT1
Caractéristiques principales
Protocole de communication
Série 1 fil
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Matériau de boîtier
aluminium
Mode de protection
IP67
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
339,38 €
Total de l'article
339,38 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support