- Fonction
- Détection de niveau, Mesure de niveau continue
- Fonction de l'élément de commutation
- NO/NF
- Fonction de sortie
- PNP/NPN, sortie analogique
- Format
- avec affichage
- Homologations
- UL
- Indication
- Affichage numérique
- Matériau de boîtier
- Plastique
- Matériaux (en contact avec le milieu)
- Acier inoxydable 1.4404 (AISI 316L), PTFE, FKM
- Milieu
- liquides
- Mode de protection
- IP67
- Principe de mesure
- Micro-ondes guidé
- Protocole de communication
- IO-Link
- Qualité de boîtier
- PBT
- Raccord de processus
- G 3/4″ filet extérieur
- Raccordement électrique
- Connecteur
- Température ambiante max. (°C)
- 60
- Température ambiante min. (°C)
- -20
- Température de milieu max.
- 100
- Température de milieu min. (°C)
- -20
- Tension de service
- DC
- Type de connecteur
- M12 x 1
- Type de détection
- contact moyen