chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de niveau
LS-534-1000-LIU22PN8X-H1151
ID de la commande 100015809
En stock
Groupe de prix
D2
Prix de liste
531,96 €
Total de l'article
531,96 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support
home
Home
Loading...
Données techniques
Mode de protection
IP67
Fonction de l'élément de commutation
N.O. / N.F.
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
Homologations
UL
Format
avec affichage
Raccord de processus
3/4″ NPT filetage extérieur
Milieu
liquides
Type de détection
en contact avec le milieu
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Type de connecteur
M12 × 1
Matériau de boîtier
Plastique
Qualité de boîtier
PBT
Température de milieu min. (°C)
-20
Température de milieu max.
100
Température ambiante min. (°C)
-20
Température ambiante max. (°C)
60
Principe de mesure
Micro-ondes guidé
Tension de service
DC
Plage de mesure
1000 mm
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Plage de mesure
1000 mm
Raccord de processus
3/4″ NPT filetage extérieur
Fonction de sortie
PNP/NPN, sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de niveau
LS-534-1000-LIU22PN8X-H1151