chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DW3000-75-10-2B4000-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur à commande par câble incrémental
DW3000-75-10-2B4000-H1181
ID de la commande 100004635
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
Mesure à câble
Plage de mesure (mm)
3000
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution incrémentale
4000
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
incrémental
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
3000
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
En stock
Groupe de prix
F3
Prix de liste
876,07 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DW3000-75-10-2B4000-H1181
Total de l'article
876,07 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support