chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LTX325M-R10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pressure-resistant Linear Position Sensor Analog
LTX325M-R10-LI0-X3-H1151
ID de la commande 100005378
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
520,6 mm
Fonction
Mesure de niveau continue
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tige
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
325
Principe de mesure
magnétostrictif
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTX325M-R10-LI0-X3-H1151
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
325
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
923,51 €
Total de l'article
923,51 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support