chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LTE250M-HT10-LU0-P-0.25-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression Analogique
LTE250M-HT10-LU0-P-0.25-H1151
ID de la commande 100005733
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
376,5 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tige
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
250
Principe de mesure
magnétostrictif
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
250
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
637,06 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTE250M-HT10-LU0-P-0.25-H1151
Total de l'article
637,06 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support