chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LTE400M-HT10-LU0-P-0.25-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression Analogique
LTE400M-HT10-LU0-P-0.25-H1151
ID de la commande 100005736
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
526,5 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tige
Matériau de boîtier
acier inoxydable
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
400
Principe de mesure
magnétostrictif
Qualité de boîtier
1.4305 (AISI 303)
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTE400M-HT10-LU0-P-0.25-H1151
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
400
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
663,60 €
Total de l'article
663,60 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support