chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LTX200M-R10-SSI1-GAF1-X3-H1161 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Pressure-resistant Linear Position Sensor SSI
LTX200M-R10-SSI1-GAF1-X3-H1161
ID de la commande 100019212
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
395,6 mm
Format
Tige
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
200
Principe de mesure
magnétostrictif
Protocole de communication
SSi
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
0,005 mm
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTX200M-R10-SSI1-GAF1-X3-H1161
Caractéristiques principales
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
200
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
963,33 €
Total de l'article
963,33 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support