chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Pressure-resistant Linear Position Sensor SSI
LTX600M-R10-SSI2-GAF1-X3-H1161
ID de la commande 100032102
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 002,04 €
Total de l'article
1 002,04 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTX600M-R10-SSI2-GAF1-X3-H1161
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
795,6 mm
Format
Tige
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
600
Principe de mesure
magnétostrictif
Protocole de communication
SSi
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
0.005 mm
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
600
Contacter le service de Support