chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LTX1500M-F10-SSI2-GSF1-X3-H1161 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-resistant Linear Position Sensor SSI
LTX1500M-F10-SSI2-GSF1-X3-H1161
ID de la commande 100041019
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
1695,6 mm
Format
Tige
Matériau de boîtier
Métal
Matériaux (en contact avec le milieu)
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
1500
Principe de mesure
magnétostrictif
Protocole de communication
SSi
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Résolution
0.005 mm
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Protocole de communication
SSi
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
1500
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 174,57 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTX1500M-F10-SSI2-GSF1-X3-H1161
Total de l'article
1 174,57 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support