chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LTX700M-R10-LI1-X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression Analogique
LTX700M-R10-LI1-X3-H1151
ID de la commande 100045024
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
895,6 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tige
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
700
Principe de mesure
magnétostrictif
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTX700M-R10-LI1-X3-H1151
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
700
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 054,02 €
Total de l'article
1 054,02 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support