chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DWE-E-3000-110-116-8B-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur à commande par câble
DWE-E-3000-110-116-8B-H1151
ID de la commande 100049324
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium anodisé au titane
Mode de protection
IP65
Plage de mesure (mm)
3000
Principe de mesure
Magnétique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
3000
Fonction de sortie
Sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DWE-E-3000-110-116-8B-H1151
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 020,82 €
Total de l'article
1 020,82 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support