chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DWE-1000-110-195-IOL32B-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur à commande par câble
DWE-1000-110-195-IOL32B-H1141
ID de la commande 100049361
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium anodisé au titane
Mode de protection
IP65
Plage de mesure (mm)
1000
Principe de mesure
Magnétique
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Protocole de communication
IO-Link
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
1000
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DWE-1000-110-195-IOL32B-H1141
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 263,05 €
Total de l'article
1 263,05 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support