chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DWE-4000-155-10-2B3000-H1181 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur à commande par câble
DWE-4000-155-10-2B3000-H1181
ID de la commande 100049373
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium anodisé au titane
Mode de protection
IP65
Plage de mesure (mm)
4000
Principe de mesure
Optique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
incrémental
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
4000
Fonction de sortie
Push-Pull/HTL
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DWE-4000-155-10-2B3000-H1181
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 039,64 €
Total de l'article
1 039,64 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support