chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DWE-35000-135-116-8B-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur à commande par câble
DWE-35000-135-116-8B-H1151
ID de la commande 100049429
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium anodisé au titane
Mode de protection
IP65
Plage de mesure (mm)
35000
Principe de mesure
Magnétique
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
35000
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
2 548,22 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DWE-35000-135-116-8B-H1151
Total de l'article
2 548,22 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support