chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DWE-40000-135-105-9E43B-B3M12 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur à commande par câble
DWE-40000-135-105-9E43B-B3M12
ID de la commande 100049454
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium anodisé au titane
Mode de protection
IP65
Plage de mesure (mm)
40000
Principe de mesure
Optique
Protocole de communication
PROFINET
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Type de connecteur
3 × M12
Caractéristiques principales
Protocole de communication
PROFINET
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
40000
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
2 823,62 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DWE-40000-135-105-9E43B-B3M12
Total de l'article
2 823,62 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support