chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DWE-1000-60-7E-CA | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur à commande par câble
DWE-1000-60-7E-CA
ID de la commande 100049455
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Mode de protection
IP69K
Plage de mesure (mm)
1000
Principe de mesure
potentiomètre
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de sortie
Analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DWE-1000-60-7E-CA
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Plage de mesure (mm)
1000
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 247,55 €
Total de l'article
1 247,55 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support