chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
DWE-5000-120-8C-C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur à commande par câble
DWE-5000-120-8C-C
ID de la commande 100049461
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Mode de protection
IP69K
Plage de mesure (mm)
5000
Principe de mesure
potentiomètre
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Câble
Plage de mesure (mm)
5000
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
1 701,00 €
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DWE-5000-120-8C-C
Total de l'article
1 701,00 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support