chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DWE-5000-120-9D16B-C | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Capteur à commande par câble
DWE-5000-120-9D16B-C
ID de la commande 100049465
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Mode de protection
IP69K
Plage de mesure (mm)
5000
Principe de mesure
potentiomètre
Protocole de communication
CANopen
Raccordement électrique
Câble
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DWE-5000-120-9D16B-C
Caractéristiques principales
Protocole de communication
CANopen
Raccordement électrique
Câble
Plage de mesure (mm)
5000
En stock
Groupe de prix
G1
Prix de liste
2 040,54 €
Total de l'article
2 040,54 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support