chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/S1264 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de position linéaire inductif
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/S1264
ID de la commande 100052045
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Couleur de câble
Noir
Dimensions (L x l x H)
20 mm
Longueur de câble (m)
0.3
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Qualité de boîtier
PC-GF10
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LI200P1-Q17LM1-LIU5X2-0.3-RS5/S1264
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
282,94 €
Total de l'article
7 073,50 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support