chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
Li100P0-Q17LM0-LiU5X2-0.50-RS5/S1297 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
capteur de positionnement linéaire inductif
Li100P0-Q17LM0-LiU5X2-0.50-RS5/S1297
ID de la commande 100052512
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
131 mm x 20 mm x 16,5 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Profil
Longueur de câble (m)
0.5
Matériau de boîtier
Plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
100
Principe de mesure
inductif
Qualité de boîtier
PC-GF10
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
Li100P0-Q17LM0-LiU5X2-0.50-RS5/S1297
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
câble avec connecteur
Plage de mesure (mm)
100
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
313,89 €
Total de l'article
313,89 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support