chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
Home
Produits
person
Login
LTX50M-EF10-LU0X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression Analogique
LTX50M-EF10-LU0X3-H1151
ID de la commande 100053816
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Connectique alimentation
M12
Dimensions (L x l x H)
245,6 mm
Format
Tige
Matériau de boîtier
Métal
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
50
Principe de mesure
magnétostrictif
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
Noir
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTX50M-EF10-LU0X3-H1151
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
50
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
853,83 €
Total de l'article
853,83 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support