chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
WIM160-Q25L-LIU5X2-0.3-RS4 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
capteur de positionnement actionné magnétiquement
WIM160-Q25L-LIU5X2-0.3-RS4
ID de la commande 1536634
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
201 mm x 35 mm x 25 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Profil
Matériau de boîtier
Aluminium/plastique
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
160
Principe de mesure
Magnétique
Qualité de boîtier
PA6-GF30
Qualité face active
PA6-GF30
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
75
Température ambiante min. (°C)
-25
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
WIM160-Q25L-LIU5X2-0.3-RS4
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
160
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
F1
Prix de liste
385,16 €
Total de l'article
385,16 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support