chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LT350M-Q21-LC-LI0-H1141 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Capteur de positionnement linéaire
LT350M-Q21-LC-LI0-H1141
ID de la commande 1539223
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Dimensions (L x l x H)
464,3 mm x 34,8 mm
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Profil
Mode de protection
IP67
Plage de mesure (mm)
350
Principe de mesure
magnétostrictif
Qualité de boîtier
AL
Raccordement électrique
Connecteur
Surface de boîtier
anodisé
Température ambiante max. (°C)
70
Température ambiante min. (°C)
-40
Type de connecteur
M12 x 1
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LT350M-Q21-LC-LI0-H1141
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
350
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
601,66 €
Total de l'article
601,66 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support