chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
LTX950M-F10-LI0-X3-H1151 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pressure-resistant Linear Position Sensor Analog
LTX950M-F10-LI0-X3-H1151
ID de la commande 1540300
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
CAD
Dimensions (L x l x H)
1145,6 mm
Fonction
Mesure de niveau continue
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Tige
Matériau de boîtier
Métal
Matériaux (en contact avec le milieu)
acier inoxydable
Milieu
liquides
Mode de protection
IP68
Plage de mesure (mm)
950
Principe de mesure
magnétostrictif
Qualité de boîtier
AL
Qualité face active
1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
85
Température ambiante min. (°C)
-40
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de détection
contact moyen
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
950
Fonction de sortie
Sortie analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
LTX950M-F10-LI0-X3-H1151
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
1 079,46 €
Total de l'article
1 079,46 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support