chevron_left
Menu
Turck
search
Chargement
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produits
person
Login
add_shopping_cart
DW1250-70-7E-H1441 | TURCK - Votre partenaire mondial en automatisation
Assemblage d'encodeur à fil tendu Analogique
DW1250-70-7E-H1441
ID de la commande 1545539
home
Home
Loading...
Données techniques
Téléchargements
Fonction de sortie
Sortie analogique
Format
Mesure à câble
Matériau de boîtier
Aluminium anodisé au titane
Mode de protection
IP65
Plage de mesure (mm)
1250
Raccordement électrique
Connecteur
Température ambiante max. (°C)
60
Température ambiante min. (°C)
-20
Tension de service
DC
Type de connecteur
M12 x 1
Type de sortie
Analogique
home
Turck-Shop
Détecteurs
Détecteurs de positionnement linéaire
DW1250-70-7E-H1441
Caractéristiques principales
Raccordement électrique
Connecteur
Plage de mesure (mm)
1250
Fonction de sortie
Sortie analogique
En stock
Groupe de prix
B1
Prix de liste
629,31 €
Total de l'article
629,31 €
Quantité
−
+
add_shopping_cart
Ajouter au panier
Contacter le service de Support